Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiges VPA-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiges VPA-Schnellkopplungsmodell
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPA10WG-6J
VPA10WN-6J
VPA10WS-6J
VPA20WG-6J
VPA20WN-6J
VPA20WS6J
VPA20WS-6J
VPA30WG-6J
VPA30WN-6J
VPA30WS-6J
VPA40WG-6J
VPA40WN-6J
VPA40WS-6J
VPA50WG-6J
VPA50WS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Vakuumauslassrichtung Schraubanschluss Ventil mit Volumenstrombegrenzer Eingebauter Filter

23.00 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.5Feststehend40.6OberseiteM12KeineKeine

22.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.5Feststehend40.6OberseiteM12KeineKeine

24.11 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.5Feststehend40.6OberseiteM12KeineKeine

25.30 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau2025Feststehend52.7OberseiteM14KeineKeine

24.56 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz2025Feststehend52.7OberseiteM14KeineKeine

23.14 €

1 5 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß2025Vorgefertigt52.7Nach obenM14OhneOhne

26.86 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß2025Feststehend52.7OberseiteM14KeineKeine

26.21 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.5Feststehend66.2OberseiteM14KeineKeine

25.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.5Feststehend66.2OberseiteM14KeineKeine

27.76 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.5Feststehend66.2OberseiteM14KeineKeine

29.41 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau4045Feststehend72.7OberseiteM14KeineKeine

28.68 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4045Feststehend72.7OberseiteM14KeineKeine

31.43 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4045Feststehend72.7OberseiteM14KeineKeine

32.43 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau5056Feststehend83.7OberseiteM14KeineKeine

34.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5056Feststehend83.7OberseiteM14KeineKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support