Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | L3 | E | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6W[5]-6B[9] | 10 | 4 | 64.6 | 14.5 | 41.5 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD10-10W[5]-6B | 69.6 | 46.5 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD10-15W[5]-6B | 79.6 | 51.5 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD10-20W[5]-6B | 95.6 | 58.5 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD20-6W[5]-6B[9] | 20 | 75.1 | 25 | 52 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |
VPD20-10W[5]-6B | 81.1 | 58 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD20-15W[5]-6B | 91.1 | 63 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD20-20W[5]-6B | 107.1 | 70 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD30-6W[5]-6B[9] | 30 | 88.6 | 38.5 | 65.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||
VPD30-10W[5]-6B | 94.6 | 71.5 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD30-15W[5]-6B | 104.6 | 76.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD30-20W[5]-6B | 120.6 | 83.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD40-6W[5]-6B[9] | 40 | 95.1 | 45 | 72 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||
VPD40-10W[5]-6B | 101.1 | 78 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD40-15W[5]-6B | 111.1 | 83 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD40-20W[5]-6B | 127.1 | 90 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD50-6W[5]-6B[9] | 50 | 106.1 | 56 | 83 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||
VPD50-10W[5]-6B | 112.1 | 89 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD50-15W[5]-6B | 122.1 | 94 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD50-20W[5]-6B | 138.1 | 101 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPD10-6WG-6B |
VPD10-6WN-6B |
VPD10-6WS-6B |
VPD20-6WG-6B |
VPD20-6WN-6B |
VPD20-6WS-6B |
VPD30-6WG-6B |
VPD30-6WN-6B |
VPD30-6WS-6B |
VPD40-6WG-6B |
VPD40-6WN-6B |
VPD40-6WS-6B |
VPD50-6WG-6B |
VPD50-6WN-6B |
VPD50-6WS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 10 | 14.5 | 4,0 bis 7,1 | 64.6 | ||
25.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 14.5 | 4,0 bis 7,1 | 64.6 | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 14.5 | 4,0 bis 7,1 | 64.6 | ||
28.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 20 | 25 | 7,0 bis 12,6 | 75.1 | ||
28.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 25 | 7,0 bis 12,6 | 75.1 | ||
29.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 25 | 7,0 bis 12,6 | 75.1 | ||
29.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 30 | 38.5 | 7,0 bis 12,6 | 88.6 | ||
28.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 38.5 | 7,0 bis 12,6 | 88.6 | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 38.5 | 7,0 bis 12,6 | 88.6 | ||
32.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 40 | 45 | 7,0 bis 12,6 | 95.1 | ||
31.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 45 | 7,0 bis 12,6 | 95.1 | ||
33.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 45 | 7,0 bis 12,6 | 95.1 | ||
34.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Grau | 50 | 56 | 7,0 bis 12,6 | 106.1 | ||
34.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 56 | 7,0 bis 12,6 | 106.1 | ||
36.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 56 | 7,0 bis 12,6 | 106.1 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Mehrstufige Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Federausführung |
Hub(mm) | 6 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften