Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Saugergröße X | Saugergröße Y | Tube AD øD | B | L1 | L2 | E1 | E2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD4×10-6E[5]-6J[9] | 4 | 10 | 6 | 61.1 | 38 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD4×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||||
VPD4×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||||
VPD4×10-10E[5]-6J | 10 | 67.1 | 44 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPD4×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD4×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD4×10-15E[5]-6J | 10 | 77.1 | 49 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPD4×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD4×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD4×10-20E[5]-6J | 10 | 93.1 | 56 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPD4×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD4×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD5×10-6E[5]-6J[9] | 5 | 10 | 61.1 | 38 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||||
VPD5×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||||
VPD5×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||||
VPD5×10-10E[5]-6J | 10 | 67.1 | 44 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPD5×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD5×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD5×10-15E[5]-6J | 10 | 77.1 | 49 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPD5×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD5×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD5×10-20E[5]-6J | 10 | 93.1 | 56 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPD5×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD5×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD6×10-6E[5]-6J[9] | 6 | 10 | 61.1 | 38 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||||
VPD6×20-6E[5]-6J[9] | 20 | |||||||||||
VPD6×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||||
VPD6×10-10E[5]-6J | 10 | 67.1 | 44 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPD6×20-10E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD6×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD6×10-15E[5]-6J | 10 | 77.1 | 49 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPD6×20-15E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD6×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD6×10-20E[5]-6J | 10 | 93.1 | 56 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPD6×20-20E[5]-6J | 20 | |||||||||||
VPD6×30-20E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD8×20-6E[5]-6J[9] | 8 | 20 | 61.1 | 38 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | ||||
VPD8×30-6E[5]-6J[9] | 30 | |||||||||||
VPD8×20-10E[5]-6J | 20 | 67.1 | 44 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPD8×30-10E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD8×20-15E[5]-6J | 20 | 77.1 | 49 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPD8×30-15E[5]-6J | 30 | |||||||||||
VPD8×20-20E[5]-6J | 20 | 93.1 | 56 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPD8×30-20E[5]-6J | 30 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Breite X | Länge Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 10 | ||
26.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 10 | ||
24.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 20 | ||
26.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 20 | ||
25.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 30 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 30 | ||
24.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 10 | ||
26.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 10 | ||
24.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 20 | ||
26.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 20 | ||
25.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 30 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 30 | ||
24.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 10 | ||
26.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 10 | ||
24.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 20 | ||
26.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 20 | ||
25.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 30 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 30 | ||
24.95 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 20 | ||
26.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 20 | ||
25.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 30 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 30 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Oval | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Höhe L1(mm) | 7 |
Montagewinkel | Federausführung | Federkraft(N) | 7,0 bis 12,6 | Hub(mm) | 6 |
Volle Länge B(mm) | 61.1 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Breite X
Länge Y
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften