Saugnapf Luft Pinzetten Eingebautes Ventil

Saugnapf Luft Pinzetten Eingebautes Ventil
  • Mengenrabatt
Optimal for transporting small parts * This series is undergoing CAD data revision. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VTB-W-1RN
VTB-W-1RS
VTB-W-2RN
VTB-W-2RS
VTB-W-4RN
VTB-W-4RS
VTB-W-6RN
VTB-W-6RS
VTB-W-8RN
VTB-W-8RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Außendurchmesser D
(ø)
Volle Länge B
(mm)

39.54 €

1 12 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk1171.4

39.54 €

1 5 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk1171.4

39.56 €

1 12 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk2170.4

40.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk2170.4

39.56 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk4170.7

39.56 €

1 5 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk4170.7

39.60 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk6177.8

40.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk6177.8

39.56 €

1 10 Arbeitstage Mit Schlitz[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk8176.3

40.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk8176.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Allgemeine Form Werkstoff Kautschukbasis
Umgebungsbedingungen Standard Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Vakuumniveau -80 kPa
Farbe des Grundkörpers Hellgrau

Technischer Support