Hersteller-Teilenummer: VPC4RS4B
Marke: NIHON PISCO
Preis: 25.27 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPC4RS4B
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Befestigungsmethode | Einführbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Silikon-Kautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Weiß | Außendurchmesser D(ø) | 4 | Höhe L1(mm) | 4 |
Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Federkraft(N) | 0,9-1,9 | Hub(mm) | 3 |
Volle Länge B(mm) | 40.5 | Vakuumauslassrichtung | Nach oben | Schraubanschluss | M8 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne | Eingebauter Filter | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften