Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|
VPA10S[5]-6B[9] | 10 | 4 | 43.5 | 9.5 | 15.5 | -M6 |
VPA15S[5]-6B[9] | 15 | |||||
VPA20S[5]-6B[9] | 20 | 49.5 | 15.5 | 21.5 | ||
VPA25S[5]-6B[9] | 25 | |||||
VPA30S[5]-6B[9] | 30 | |||||
VPA35S[5]-6B[9] | 35 | 62 | 28 | 34 | ||
VPA50S[5]-6B[9] | 50 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 12 bis 14 N⋅m.
Teilenummer
|
---|
VPA10SC-6B |
VPA15SC-6B |
VPA20SC-6B |
VPA25SC-6B |
VPA30SC-6B |
VPA35SC-6B |
VPA50SC-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 43.5 | ||
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 9.5 | 43.5 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15.5 | 49.5 | ||
19.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 15.5 | 49.5 | ||
20.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 15.5 | 49.5 | ||
42.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 35 | 28 | 62 | ||
48.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 28 | 62 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Schaumstoff | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) | Umgebungsbedingungen | Standard | Farbe | Schwarz |
Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M12 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften