Saugnapf Schwamm Modell VPA-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Schwamm Modell VPA-Schnellkopplungsmodell
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for working on uneven surfaces such as exterior wall materials, small rocks, and shells.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPA10S6J

Teilenummer
VPA10S6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Außendurchmesser D(ø) 10 Höhe L1(mm) 9.5 Montagewinkel Vorgefertigt
Volle Länge B(mm) 37.2 Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support