Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L | E | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB10S[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 30.7 | 9.5 | 14.9 | 7.0 | -M6 |
VPMB10S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB15S[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||
VPMB15S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB20S[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 36.7 | 15.5 | |||
VPMB20S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB25S[5]-4B[9] | 25 | 2.5 | |||||
VPMB25S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB30S[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||
VPMB30S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB35S[5]-4B[9] | 35 | 2.5 | 49.2 | 28 | |||
VPMB35S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB50S[5]-4B[9] | 50 | 2.5 | |||||
VPMB50S[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
Teilenummer
|
---|
VPMB10SC-4B |
VPMB10SC-6B |
VPMB15SC-4B |
VPMB15SC-6B |
VPMB20SC-4B |
VPMB20SC-6B |
VPMB25SC-4B |
VPMB25SC-6B |
VPMB30SC-4B |
VPMB30SC-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 30.6 | 4 | ||
17.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 30.6 | 6 | ||
17.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 9.5 | 30.6 | 4 | ||
17.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 9.5 | 30.6 | 6 | ||
20.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
20.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15.5 | 36.6 | 6 | ||
21.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
21.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 15.5 | 36.6 | 6 | ||
22.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
22.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 15.5 | 36.6 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Schaumstoff | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) | Umgebungsbedingungen | Standard | Farbe | Schwarz |
Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M5 × 0.8 |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften