Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | B | L1 | L2 | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA6LB[5]-3B[9] | 2 | 6 | 37.1 | 15 | 19.1 | 6 | -M4 |
VPMA6LB[5]-4B[9] | 2.5 | 38.1 | 7 | ||||
VPMA8LB[5]-3B[9] | 2 | 8 | 37.1 | 15 | 19.1 | 6 | |
VPMA8LB[5]-4B[9] | 2.5 | 38.1 | 7 | ||||
VPMA10LB[5]-3B[9] | 2 | 10 | 37.6 | 15.5 | 19.6 | 6 | |
VPMA10LB[5]-4B[9] | 2.5 | 38.6 | 7 | ||||
VPMA15LB[5]-3B[9] | 2 | 15 | 39.6 | 17.5 | 21.6 | 6 | |
VPMA15LB[5]-4B[9] | 2.5 | 40.6 | 7 | ||||
VPMA20LB[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 48.6 | 20 | 25.6 | 7 | -M6 |
VPMA20LB[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Durchmesser: ⌀6 bis ⌀15 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m, ⌀20 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 37 | M6 | 3 | ||
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 38 | M6 | 4 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 37 | M6 | 3 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 38 | M6 | 4 | ||
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 37 | M6 | 3 | ||
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 38 | M6 | 4 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 37 | M6 | 3 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 38 | M6 | 4 | ||
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 37.5 | M6 | 3 | ||
13.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 38.5 | M6 | 4 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 37.5 | M6 | 3 | ||
15.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 38.5 | M6 | 4 | ||
13.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 39.5 | M6 | 3 | ||
13.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 40.5 | M6 | 4 | ||
16.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 39.5 | M6 | 3 | ||
16.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 40.5 | M6 | 4 | ||
14.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 48.4 | M10 | 4 | ||
14.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 48.4 | M10 | 6 | ||
16.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 48.4 | M10 | 4 | ||
16.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 48.4 | M10 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften