Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | Faden M | B | L | Tube C | Verhexen. H1 | Verhexen. H2 | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA10Q[5]-6J[9] | 10 | 6 | M12×1 | 40 | 18 | 11.7 | 14 | 12 | -M4 |
VPA20Q[5]-3J | 20 | 3 | M12×1 | 50.6 | 19.9 | 10.9 | 14 | 12 | -M6 |
VPA20Q[5]-4J[9] | 4 | ||||||||
VPA20Q[5]-6J[9] | 6 | M14×1 | 41.6 | 19.5 | 11.7 | 17 | 14 | ||
VPA30Q[5]-3J | 30 | 3 | M12×1 | 50.6 | 19.9 | 10.9 | 14 | 12 | |
VPA30Q[5]-4J[9] | 4 | ||||||||
VPA30Q[5]-6J[9] | 6 | M14×1 | 41.6 | 19.5 | 11.7 | 17 | 14 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m. ⌀20 bis 30 mm ▶ 18 bis 21 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPA10QK-6J |
VPA10QKE-6J |
VPA10QM-6J |
VPA20QK-6J |
VPA20QK-6J-ECV |
VPA20QKE-6J |
VPA20QM-6J |
VPA30QK-6J |
VPA30QKE-6J |
VPA30QM-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kunstharzgruppe, Material | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 10 | 40.1 | M12 | Keine | ||
62.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 40.1 | M12 | Keine | ||
52.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 40.1 | M12 | Keine | ||
67.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 41.6 | M14 | Keine | ||
78.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 41.6 | M14 | Mit Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer | ||
78.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 41.6 | M14 | Keine | ||
60.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 41.6 | M14 | Keine | ||
78.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 41.6 | M14 | Keine | ||
94.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 41.6 | M14 | Keine | ||
68.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 41.6 | M14 | Keine |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Vermeidung von Adsorptionsspuren | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunstharz | Höhe L1(mm) | 5.3 | Montagewinkel | Feststehend |
Hub(mm) | 1 | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen | Schwenkwinkel | 16° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunstharzgruppe, Material
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften