Saugnapf zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPD-Schlauchanschluss

Saugnapf zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPD-Schlauchanschluss
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for LCD glass, coating processes, and transport of semiconductor manufacturing equipment.
· The flexible resin material adheres to work.
· Unlikely to make adhesion marks.
· Also, the characteristic separation in a workpiece at the time of vacuum breakage will increase.
· You can replace the resin pad without spanners and hexagon wrenches to detach the main body.
· Simple and compact structure.
· Pad holders were added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf- Bauform der Aufnahme -Verhinderungsmodell VPD-Schlauchanschlussmodell
Saugnapf- Bauform der Aufnahme -Verhinderungsmodell VPD-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD10-6Q[5]-6B[9]10464.1412018.564.0 to 7.1-M4
VPD10-10Q[5]-6B69.14625102.0 to 5.2
VPD10-15Q[5]-6B79.1512530152.0 to 5.9
VPD10-20Q[5]-6B95.1583437201.1 to 4.8
VPD20-6Q[5]-6B[9]206440.92018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10Q[5]-6B7046.924.5103.3 to 10.0
VPD20-15Q[5]-6B8051.92529.5153.3 to 10.4
VPD20-20Q[5]-6B9658.93436.5202.0 to 8.7
VPD30-6Q[5]-6B[9]306440.92018.567.0 to 12.6
VPD30-10Q[5]-6B7046.924.5103.3 to 10.0
VPD30-15Q[5]-6B8051.92529.5153.3 to 10.4
VPD30-20Q[5]-6B9658.93436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD10-6QKE-6B
VPD30-6QM-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunstharzgruppe, Material Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)

80.30 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz104,0 bis 7,164.1

87.63 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß307,0 bis 12,664

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Höhe L1(mm) 5.3 Montagewinkel Federausführung
Hub(mm) 7 Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Schwenkwinkel 16°

Technischer Support