Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VPF10QK |
VPF10QKE |
VPF10QM |
VPF20QK |
VPF20QKE |
VPF20QM |
VPF30QK |
VPF30QKE |
VPF30QM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kunstharzgruppe, Material | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | [Weiß] Beige | 10 | 57 | ||
83.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 57 | ||
71.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 57 | ||
89.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | [Weiß] Beige | 20 | 57.9 | ||
103.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 57.9 | ||
82.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 57.9 | ||
103.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | [Weiß] Beige | 30 | 57.9 | ||
121.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 57.9 | ||
91.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 57.9 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Drehbar / Haltersatz | Gerätefußform | Vermeidung von Adsorptionsspuren | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunstharz | Höhe L1(mm) | 5.3 | Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung |
Federkraft(N) | 7.9~15.0 | Hub(mm) | 6.8 | Vakuumauslassrichtung | Nach oben |
Schraubanschluss | M14 x 1 | Vakuum-Ablassschraube | M14 x 1 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne | Schwenkwinkel | 16° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunstharzgruppe, Material
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften