VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben

VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for LCD glass, coating processes, and transport of semiconductor manufacturing equipment.
· The flexible resin material adheres to work.
· Unlikely to make adhesion marks.
· Also, the characteristic separation in a workpiece at the time of vacuum breakage will increase.
· You can replace the resin pad without spanners and hexagon wrenches to detach the main body.
· Simple and compact structure.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders were added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Modell VPMA Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Modell VPMA Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
Faden
M
BLTube
C
Verhexen.
H
TAnschluss
konfig. Code
VPMA10Q[5]-3J310M8×0.7530.812.59.4102-M4
VPMA10Q[5]-4J[9]4M10×134.716.410.9123
VPMA20Q[5]-4J[9]420M10×136.216.410.9123-M6
VPMA30Q[5]-4J[9]30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm: Gewindegröße: M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis 30 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA10QK-3J
VPMA10QK-4J
VPMA10QKE-3J
VPMA10QKE-4J
VPMA10QM-3J
VPMA10QM-4J
VPMA20QK-4J
VPMA20QKE-4J
VPMA20QM-4J
VPMA30QK-4J
VPMA30QKE-4J
VPMA30QM-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunstharzgruppe, Material Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

62.31 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-1030.7M83

62.31 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-1034.7M104

71.46 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1030.7M83

71.46 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1034.7M104

59.55 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß1030.7M83

59.55 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß1034.7M104

76.50 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-2036M104

90.24 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2036M104

69.17 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß2036M104

90.24 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-3036M104

108.56 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3036M104

78.32 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß3036M104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Höhe L1(mm) 5.3 Montagewinkel Feststehend
Hub(mm) 1 Vakuumauslassrichtung Oberseite Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen Schwenkwinkel 16°

Technischer Support