VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben

VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for LCD glass, coating processes, transport of semiconductor manufacturing equipment.
· The resin material with flexibility adheres work.
· Unlikely to make adhesion marks.
· Separation characteristic of the item at the time of vacuum breakage will increase.
· Resin pad can be replaced without tools for detaching the main body.
· Simple and compact structure.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
ETube
C
Anschluss .
Code
VPMB10Q[5]-3J10317.510.9-M4
VPMB10Q[5]-4J[9]4
VPMB20Q[5]-3J203-M6
VPMB20Q[5]-4J[9]4
VPMB30Q[5]-3J303
VPMB30Q[5]-4J[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).

Teilenummer
VPMB10QK-3J
VPMB10QK-4J
VPMB10QKE-3J
VPMB10QKE-4J
VPMB10QM-3J
VPMB10QM-4J
VPMB20QK-4J
VPMB20QKE-4J
VPMB20QM-4J
VPMB30QK-4J
VPMB30QKE-4J
VPMB30QM-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunstharzgruppe, Material Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

61.47 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-10333

61.86 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-10334

70.63 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10333

71.01 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10334

58.71 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß10333

59.10 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß10334

76.50 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-2034.94

90.24 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2034.94

69.17 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß2034.94

90.24 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-3034.94

108.56 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3034.94

78.32 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß3034.94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Höhe L1(mm) 5.3 Montagewinkel Feststehend
Hub(mm) 1 Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen
Schwenkwinkel 16°

Technischer Support