Saugnapf-Modell für dünnen VPA-Schlauchanschluss

Saugnapf-Modell für dünnen VPA-Schlauchanschluss
Optimal for conveying thin media such as copying paper and vinyl. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger, dünner Bauform der Aufnahme VPA-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
Faden
M
BL1L2L3Verhexen.
H
Anschluss
konfig. Code
VPA8P[5]-4B[8]82.5M5×0.5235.5798-T8
VPA10P[5]-4B[8]1023.35.87.3
VPA15P[5]-4B[8]15246.58
VPA20P[5]-4B[8]2024.87.38.8

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,5 bis 2 Nm.

Teilenummer
VPA8PFS-4B
VPA8PN-4B
VPA10PFS-4B
VPA10PN-4B
VPA15PFS-4B
VPA15PN-4B
VPA20PFS-4B
VPA20PN-4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

17.99 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa85.523

10.66 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz85.523

17.99 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa105.823.3

10.66 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz105.823.3

19.73 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa156.524

11.05 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz156.524

19.73 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa207.324.8

11.05 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz207.324.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Für dünne Objekte Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M5 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 4
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support