Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | Faden M | B | L1 | L2 | Tube C | Verhexen. H1 | Verhexen. H2 | T | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA8P[5]-4J[8] | 8 | 4 | M8×0.75 | 30.3 | 5.5 | 8 | 10.9 | 10 | 8 | 2 | -T8 |
VPA10P[5]-4J[8] | 10 | 30.6 | 5.8 | 8.3 | |||||||
VPA15P[5]-4J[8] | 15 | 31.3 | 6.5 | 9 | |||||||
VPA20P[5]-4J[8] | 20 | 32.1 | 7.3 | 9.8 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 2,5 bis 3,5 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPA8PFS-4J |
VPA8PN-4J |
VPA10PFS-4J |
VPA10PN-4J |
VPA15PFS-4J |
VPA15PN-4J |
VPA20PFS-4J |
VPA20PFS-4J-S3 |
VPA20PN4J |
VPA20PN-4J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | Feststehend | 30.3 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | Feststehend | 30.3 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
21.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | Feststehend | 30.6 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | Feststehend | 30.6 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
23.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | Feststehend | 31.3 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | Feststehend | 31.3 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
23.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | Feststehend | 32.1 | Oberseite | Standardspezifikationen | ||
37.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | Feststehend | 32.1 | Oberseite | Kupferfreie Spezifikation | ||
13.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard / Dünner Lippenteil / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | Vorgefertigt | 32.1 | Nach oben | Standardspezifikationen | |
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | Feststehend | 32.1 | Oberseite | Standardspezifikationen |
Loading...
Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Schraubanschluss | M8 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Werkstoff Metallteile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften