Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | B | L | E | Tube C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB8P[5]-4J[8] | 8 | 4 | 25.5 | 5.5 | 16.5 | 10.9 | -T8 |
VPB10P[5]-4J[8] | 10 | 25.8 | 5.8 | ||||
VPB15P[5]-4J[8] | 15 | 26.5 | 6.5 | ||||
VPB20P[5]-4J[8] | 20 | 27.3 | 7.3 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer
|
---|
VPB8PFS-4J |
VPB8PN-4J |
VPB10PFS-4J |
VPB10PN-4J |
VPB15PFS-4J |
VPB15PN-4J |
VPB20PFS-4J |
VPB20PN-4J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 25.5 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 25.5 | ||
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 25.8 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 25.8 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 26.5 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 26.5 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 27.3 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 27.3 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M4 × 0.7 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften