Hersteller-Teilenummer: VPC20PN4J
Marke: NIHON PISCO
Preis: 20.96 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPC20PN4J
Mit Fuß | Standard / Dünner Lippenteil / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Nitrilkautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Schwarz | Außendurchmesser D(ø) | 20 | Höhe L1(mm) | 7.3 |
Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Federkraft(N) | 1,0-1,9 | Hub(mm) | 3 |
Volle Länge B(mm) | 44 | Vakuumauslassrichtung | Nach oben | Schraubanschluss | M8 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften