Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEU11-4A |
SEU11-4A-S3 |
SEU11-4S |
SEU11-4S-S3 |
SEU11-6A-S3 |
SEU11-6S |
SEU11-6S-S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Metal parts material | Output Style | Nipple Connection Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | Analog | Standard Specifications | Analog Output | 4 | ||
76.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 4 | ||
76.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
77.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
76.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 6 | ||
76.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 6 | ||
77.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | 6 |
Loading...
Ausführung | Pressure Sensor Head | Nenndruck (Max.) | 1MPa | Sensor, Monitorstruktur | Separate Type, Terminal Block Connection |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Nippel | Anzahl der Ausgangspunkte | 1 | Haupteinheits-Material | Resin |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Metal parts material
Output Style
Nipple Connection Diameter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften