Steckverbindungen - Außengewinde, Innengewinde Gerade

Steckverbindungen - Außengewinde, Innengewinde Gerade
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A male connector/female straight set—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: multi-purpose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QC3-3M
QC3-4M
QC3-6M
QC4-3M
QC4-4M
QC4-6M
QC6-3M
QC6-4M
QC6-6
QC6-6M
QC6-8
QC8-6
QC8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Rohraußen-Ø 2
(mm)
Ausführung Haupteinheit

6.83 €

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-33Ausführung Mini

7.57 €

4.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-34Ausführung Mini

8.85 €

1 11 Arbeitstage -36Ausführung Mini

8.25 €

1 11 Arbeitstage -43Ausführung Mini

8.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044Ausführung Mini

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -46Ausführung Mini

8.85 €

1 11 Arbeitstage -63Ausführung Mini

8.84 €

1 12 Arbeitstage -64Ausführung Mini

8.98 €

1 5 Arbeitstage -66Standardausführung

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066Ausführung Mini

9.40 €

1 11 Arbeitstage -68Standardausführung

9.38 €

1 11 Arbeitstage -86Standardausführung

8.94 €

4.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088Standardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mehrfach Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Satz mit Innen- und Außengewinde
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support