Lichtkopplung 15-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, gerade Trennwand

Lichtkopplung 15-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, gerade Trennwand
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket bulkhead straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS15M-8B
CPS15M-8W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

11.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Schwarz

12.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Rohraußen-Ø (mm) D(mm) 8 Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 15

Technischer Support