• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lichtkopplung 15-Serie, gerade Steckschraube

Lichtkopplung 15-Serie, gerade Steckschraube
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPP15-01
CPP15-02
CPP15-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsschraube M

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/8

2.29 €

1 5 Arbeitstage R1/4

2.46 €

1 10 Arbeitstage R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 15

Technischer Support