Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ventilstruktur | Rohraußen-Ø (mm) D (mm) | Farbe | Funktion | Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Schwarz | Standardspezifikationen | 12.5 | |
3.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Schwarz | Mit Rückschlagventil | 10.1 | ||
2.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Hellgrau | Mit Rückschlagventil | 10.1 | ||
3.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Schwarz | Mit Schalldämpfer | 10.1 | ||
3.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Hellgrau | Mit Schalldämpfer | 10.1 | ||
1.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 6 | Hellgrau | Standardspezifikationen | 12.5 | ||
2.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Schwarz | Standardspezifikationen | 23.3 | ||
3.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Schwarz | Mit Rückschlagventil | 18 | ||
3.16 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Hellgrau | Mit Rückschlagventil | 18 | ||
3.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Schwarz | Mit Schalldämpfer | 18 | ||
3.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Hellgrau | Mit Schalldämpfer | 18 | ||
2.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 8 | Hellgrau | Standardspezifikationen | 23.3 | ||
2.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Schwarz | Standardspezifikationen | 33.8 | ||
4.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Schwarz | Mit Rückschlagventil | 26 | ||
3.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Hellgrau | Mit Rückschlagventil | 26 | ||
3.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Schwarz | Mit Schalldämpfer | 26 | ||
4.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Hellgrau | Mit Schalldämpfer | 26 | ||
2.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 10 | Hellgrau | Standardspezifikationen | 33.8 | ||
3.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Schwarz | Standardspezifikationen | 33.1 | ||
4.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Schwarz | Mit Rückschlagventil | 26.4 | ||
4.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Hellgrau | Mit Rückschlagventil | 26.4 | ||
4.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Schwarz | Mit Schalldämpfer | 26.4 | ||
4.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Hellgrau | Mit Schalldämpfer | 26.4 | ||
3.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | 12 | Hellgrau | Standardspezifikationen | 33.1 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ventilstruktur
Rohraußen-Ø (mm) D(mm)
Farbe
Funktion
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften