• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Stecker Universalwinkel

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Stecker Universalwinkel
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, universal elbow type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPPE3H-M5
CPPE7H-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

4.10 €

1 5 Arbeitstage 3

4.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9
Verbindungsschraube M M5 × 0,8

Technischer Support