Klemmstück für Behälter

Klemmstück für Behälter
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hergestellt in Japan, ISO-Norm-konform. [Fitting Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/EN 1.4404 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLF3-W-304-50L-1.0S
CLF3-W-304-50L-1.5S
CLF3-W-304-50L-2.0S
CLF3-W-304-50L-2.5S
CLF3-W-304-50L-3.0S
CLF3-W-304-50L-4.0S
CLF3-W-304-100L-1.0S
CLF3-W-304-100L-1.5S
CLF3-W-304-100L-2.0S
CLF3-W-304-100L-2.5S
CLF3-W-304-100L-3.0S
CLF3-W-304-100L-4.0S
CLF3-W-316L-50L-1.0S
CLF3-W-316L-50L-2.0S
CLF3-W-316L-50L-2.5S
CLF3-W-316L-50L-3.0S
CLF3-W-316L-50L-4.0S
CLF3-W-316L-100L-1.0S
CLF3-W-316L-100L-1.5S
CLF3-W-316L-100L-2.0S
CLF3-W-316L-100L-2.5S
CLF3-W-316L-100L-3.0S
CLF3-W-316L-100L-4.0S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Ausführung Nennaußen-Ø D
(φ)

32.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)23Für Tanks 50 mm1.0S

30.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.7Für Tanks 50 mm1.5S

39.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.8Für Tanks 50 mm2.0S

42.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.5Für Tanks 50 mm2.5S

51.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.3Für Tanks 50 mm3.0S

71.79 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.6Für Tanks 50 mm4.0S

74.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)23Für Tanks 100 mm1.0S

66.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.7Für Tanks 100 mm1.5S

83.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.8Für Tanks 100 mm2.0S

104.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.5Für Tanks 100 mm2.5S

92.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.3Für Tanks 100 mm3.0S

124.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.6Für Tanks 100 mm4.0S

43.79 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)23Für Tanks 50 mm1.0S

46.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.8Für Tanks 50 mm2.0S

49.74 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.5Für Tanks 50 mm2.5S

59.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.3Für Tanks 50 mm3.0S

86.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.6Für Tanks 50 mm4.0S

97.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)23Für Tanks 100 mm1.0S

77.82 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.7Für Tanks 100 mm1.5S

99.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.8Für Tanks 100 mm2.0S

125.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.5Für Tanks 100 mm2.5S

111.14 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.3Für Tanks 100 mm3.0S

151.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.6Für Tanks 100 mm4.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support