Hersteller-Teilenummer: CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S
Marke: OSAKA SANITARY
Preis: 48.16 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Übergangsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Angeschweißt | Nennaußen-Ø D | 1.0S~2.0S | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) |
Ø, Mitte | Reduzierung/exzentrisch | Oberflächenbehandlung | Maschinelle Endbearbeitung | Innen-Ø d (d1)(Ø) | 35.7 |
Innen-Ø d2(mm) | 23 | Rohrgröße 2 | 1.0S | Nennaußen-Ø D(φ) | 1.5S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften