• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, L-Modell, Nippelarmaturen - Beidseitiges Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNL-20A
PNL-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gegenüberliegend
(mm)

63.04 €

auf Anfrage 3/4B (20A)105

66.90 €

auf Anfrage 1B (25A)110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support