Rohrverschraubung / P□, P□M / Edelstahl / Kreuzverbinder

Rohrverschraubung / P□, P□M / Edelstahl / Kreuzverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von KITZ werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PX-8A
PX-10A
PX-15A
PX-20A
PX-25A
PX-32A
PX-40A
PX-50A
PXM-8A
PXM-10A
PXM-15A
PXM-20A
PXM-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

19.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

22.02 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

20.87 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)

32.44 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

49.41 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

68.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

74.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

83.37 €

1 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

38.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-1/4B (8A)

38.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-3/8B (10A)

42.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-1/2B (15A)

55.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-3/4B (20A)

88.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support