Rohrverschraubung / PSLM PSLZ / Edelstahl

Rohrverschraubung / PSLM PSLZ / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von KITZ werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSLZ-8A
PSLZ-10A
PSLZ-15A
PSLZ-20A
PSLZ-25A
PSLZ-32A
PSLZ-40A
PSLZ-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

10.68 €

3.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/4B (8A)

6.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)3/8B (10A)

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)

16.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4B (20A)3/4B (20A)

23.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101B (25A)1B (25A)

31.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

40.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

59.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support