Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PST-6A |
PST-8A |
PST-10A |
PST-15A |
PST-20A |
PST-25A |
PST-32A |
PST-40A |
PST-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | ||
5.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | ||
5.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | ||
9.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | ||
11.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | ||
13.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | ||
22.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | ||
17.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | |
34.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften