• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hubventil für Flüssiggas, Kugelgraphit 10K, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10SDL-10A
10SDL-15A
10SDL-20A
10SDL-25A
10SDL-32A
10SDL-40A
10SDL-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Absperrventil, Ausführung

30.99 €

auf Anfrage 3/8B (10A)3/8B (10A)Standard

30.99 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

38.52 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

49.11 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)Standard

77.10 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

95.13 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

137.22 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Gas
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support