• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hubventil für Flüssiggas, Kugelgraphit 20K, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20SDL-10A
20SDL-15A
20SDL-20A
20SDL-25A
20SDL-32A
20SDL-40A
20SDL-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Absperrventil, Ausführung

95.87 €

auf Anfrage 3/8B (10A)3/8B (10A)Standard

101.80 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

120.59 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

165.07 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)Standard

214.98 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

245.63 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

342.01 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Gas
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support