• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hubventil für Flüssiggas, Kugelgraphit 20K, mit Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20SDLB-15A
20SDLB-20A
20SDLB-25A
20SDLB-32A
20SDLB-40A
20SDLB-50A
20SDLBO-65A
20SDLBO-80A
20SDLBO-100A
20SDLBO-150A
20SDLBO-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Absperrventil, Ausführung

113.17 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

137.89 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

181.38 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)Standard

245.63 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

259.47 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

476.03 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)Standard

825.36 €

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Standard

829.71 €

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)Standard

1,098.43 €

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)Standard

2,479.71 €

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)Standard

4,120.29 €

auf Anfrage 8B (200A)8B (200A)Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Gas
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support