Universal-Kugelhahn für Gasrohr, Messing, Einschraub-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-8A
TG-10A
TG-15A
TG-20A
TG-25A
TG-32A
TG-40A
TG-50A
TG-65A
TG-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

39.20 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

40.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

44.85 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

54.05 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

74.99 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

80.12 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

97.21 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

137.79 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

318.07 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

534.89 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Gas
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support