Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Nadelventil, 260K, Kupplungsverschluss

Edelstahl-Nadelventil, 260K, Kupplungsverschluss

Straight needle

[Features]
· The "KITZ coupler lock" stainless steel pipe tube piping fitting provides a simple and strong connection to pipes based on a duplex lock mechanism with a front ferrule and back ferrule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UN3-CP-02A
UN3-CP-04A
UN26-CP-03A
UN26-CP-04A
UN26-CP-6A
UN26-CP-10A
UN26-CP-12A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndruck Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)

188.57 €

auf Anfrage 30K6.356.35

188.56 €

auf Anfrage 30K12.712.7

214.63 €

auf Anfrage 260K9.539.53

240.67 €

auf Anfrage 260K12.712.7

194.77 €

auf Anfrage 260K66

218.08 €

auf Anfrage 260K1010

240.67 €

auf Anfrage 260K1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Chemikalien
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Kupplungsverriegelung Steuerseite, Verbindungsausführung Kupplungsverriegelung Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support