Edelstahl-Nadelventil, 260K, Schweißmuffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UN26-SP-6A
UN26-SP-8A
UN26-SP-10A
UN26-SP-15A
UN26-SP-20A
UN26-SP-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

240.05 €

auf Anfrage 1/8B (6A)1/8B (6A)

443.51 €

auf Anfrage 1/4B (8A)1/4B (8A)

138.32 €

auf Anfrage --

152.59 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

235.64 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

133.79 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Chemikalien
Nenndruck 260K Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support