Edelstahl UB (SCS13A/PTFE+SUS304) 5K Drosselventil

Edelstahl UB (SCS13A/PTFE+SUS304) 5K Drosselventil
  • Mengenrabatt

Stainless steel 5K butterfly valve

[Features]
· Prevents corrosion of the body: Lining in nylon 11, which has high corrosion resistance, achieving long life of the valve main body (the lining of the NFJ series applies the common mechanical equipment construction work specifications of Public Buildings Association, Ltd.).
· Does not cause red water rust: Uses stainless steel with high anti-corrosion performance to prevent the generation of red water rust from the valve.
· According to a JIS dimension between faces, the 46 Series of JIS B 2032 is applied to the dimension between faces.
· Pipe can be used with JIS5K flange and JIS10K flange.
· Complies with ISO5211 in the actuator flange and stem angle dimensions.
· Smooth opening and closing operation: Plastic bearing mounted to the stem and the sliding part of the body of the bottom stem, which stabilizes the opening and closing valve operation.
· Stable sealing performance: Uses EPDM sheet with excellent durability performance, maintaining the sealing performance over a long period of time.
· This EPDM sheet product has passed the No. 85 Test stipulated by the Ministry of Health and Welfare.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5UB-50A
5UB-65A
5UB-80A
5UB-100A
5UB-125A
5UB-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

487.77 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

530.11 €

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

650.84 €

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)

724.24 €

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)

988.74 €

Verfügbar auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)

1,089.50 €

Verfügbar auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material Edelstahl Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck 5K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch
Griffform Hebel Platte PTFE Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support