Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10UT-15A |
10UT-20A |
10UT-25A |
10UT-32A |
10UT-40A |
10UT-50A |
10UT-65A |
10UT-80A |
10UTM-10A |
10UTM-15A |
10UTM-20A |
10UTM-25A |
10UTM-40A |
10UTM-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Kugelwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | |
101.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
155.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | |
238.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
306.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
391.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
668.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
894.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | 3B (80A) | EN 1.4308 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | ||
203.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. | ||
173.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. | |
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. | ||
250.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. | ||
480.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. | ||
614.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | EN 1.4408 Äquiv. / EN 1.4401 Äquiv. |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Dichtungswerkstoff | PTFE |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Kugelwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften