Universal-Kugelhahn 10K, Edelstahl, Flanschausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10UTB-15A
10UTB-20A
10UTB-25A
10UTB-32A
10UTB-40A
10UTB-50A
10UTB-65A
10UTB-80A
10UTB-100A
10UTB-125A
10UTB-150A
10UTB-200A
10UTBD-15A
10UTBD-20A
10UTBD-25A
10UTBD-40A
10UTBD-50A
10UTBD-80A
10UTBD-100A
10UTBM-15A
10UTBM-20A
10UTBM-25A
10UTBM-32A
10UTBM-40A
10UTBM-50A
10UTBM-65A
10UTBM-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Spezifikationen

137.45 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)-

185.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)-

226.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1B (25A)-

335.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

364.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

465.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)2B (50A)-

600.02 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)-

714.14 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)3B (80A)-

1,233.28 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)4B (100A)-

2,743.01 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.5B (125A)5B (125A)-

3,433.83 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.6B (150A)6B (150A)-

5,636.27 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.8B (200A)8B (200A)-

185.13 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)Geeignet für JV8-1

240.01 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)Geeignet für JV8-1

302.25 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1B (25A)Geeignet für JV8-1

449.90 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Geeignet für JV8-1

574.28 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)2B (50A)Geeignet für JV8-1

1,019.73 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)3B (80A)Geeignet für JV8-1

1,714.94 €

1 16 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)4B (100A)Geeignet für JV8-1

221.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)-

249.24 €

1 19 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)-

350.37 €

1 19 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1B (25A)1B (25A)-

444.68 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

483.40 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

613.57 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.2B (50A)2B (50A)-

914.20 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)-

1,096.79 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3B (80A)3B (80A)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Dichtungswerkstoff PTFE

Technischer Support