Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Universal-Kugelhahn 20K, Edelstahl, Flanschausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20UTDZM-25A

Teilenummer
20UTDZM-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

453.82 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 20K
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Dichtungswerkstoff PTFE

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Kugelhahn 20K, Edelstahl, Flanschausführung, die Teilenummer ist 20UTDZM-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20UTDZM-25A.

Produktvarianten

Teilenummer
20UTDZ-150A
20UTDZ-200A
20UTDZ-40A
20UTDZM-100A
20UTDZM-65A
20UTDZM-80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

4,356.06 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.6B (150A)6B (150A)

7,635.52 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.8B (200A)8B (200A)

477.56 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

2,396.51 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.4B (100A)4B (100A)

1,490.97 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

1,687.65 €

auf Anfrage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3B (80A)3B (80A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support