Universal-Kugelhahn, Typ 800, Edelstahl, (3-Wege) , Einschraub-Ausführung

Universal-Kugelhahn, Typ 800, Edelstahl, (3-Wege) , Einschraub-Ausführung
A stainless steel, threaded, general-purpose 800 type ball valve (3-way)—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Shape: horizontal 3-way
· Working fluid: water

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UTH4LM-25A
UTH4TM-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussform

542.55 €

1 14 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)L-Anschluss

317.29 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)T-Anschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3 Richtungen seitlich Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck Ausführung 800 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support