Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Kugelhahn 10K mit Flansch, Kugelgraphitgusseisen (3-Wege)

Universal-Kugelhahn 10K mit Flansch, Kugelgraphitgusseisen (3-Wege)

A ball valve made from ductile iron

[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and meets standards specified by METI (Public Notice No. 291 (8/1/1975) (Revision, March 24th 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Point 1). Unlike, cast iron products designated by JISG5502 for ductile iron (FCD400-15 etc.), the materials are especially for high pressure gas facilities and pressure containers.
· The chemical composition, mechanical properties, and microstructure of cast products are regulated by JIS (see above) and by the Ministry of Economy, Trade and Industry, and are suitable for use in high pressure gas facilities and pressure containers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10STB4LAF-65A
10STB4LAF-80A
10STB4TAF-40A
10STB4TAF-100A
10STR4LAF-125A
10STR4LAF-150A
10STR4TAF-150A
10STR4TAF-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Anschlussform Betriebstemperaturbereich
(℃)

1,168.12 €

auf Anfrage Volldurchgang2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)L-Anschluss-10~90

1,167.38 €

auf Anfrage Volldurchgang3B (80A)3B (80A)L-Anschluss-10~90

648.90 €

auf Anfrage Volldurchgang1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)T-Anschluss-10~90

1,631.48 €

auf Anfrage Volldurchgang4B (100A)4B (100A)T-Anschluss-10~90

2,051.37 €

auf Anfrage Reduzierter Durchgang5B (125A)5B (125A)L-Anschluss-10~90

3,011.83 €

auf Anfrage Reduzierter Durchgang6B (150A)6B (150A)L-Anschluss-10~90

3,011.83 €

auf Anfrage Reduzierter Durchgang6B (150A)6B (150A)T-Anschluss-10~90

4,283.34 €

auf Anfrage Reduzierter Durchgang8B (200A)8B (200A)T-Anschluss-10~90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3 Richtungen seitlich Grundwerkstoff Gusseisen Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support