Universal-Kugelhahn 10K mit Flansch, Kugelgraphitgusseisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10STBF-15A
10STBF-20A
10STBF-25A
10STBF-32A
10STBF-40A
10STBF-50A
10STBF-65A
10STBF-80A
10STBF-100A
10STBF-125A
10STBF-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

116.25 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

142.66 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

174.34 €

1 19 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

266.81 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

293.31 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

357.70 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

512.36 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

645.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

920.44 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

1,876.16 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

2,461.49 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support