Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Kugelhahn 20K, Einschraub-Ausführung, Kugelgraphitgusseisen

Universal-Kugelhahn 20K, Einschraub-Ausführung, Kugelgraphitgusseisen

A general-purpose 20K ball valve made from ductile iron.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20ST-15A
20ST-20A
20ST-25A
20ST-32A
20ST-40A
20ST-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

79.99 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

95.66 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

101.79 €

6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

104.05 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

122.58 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

157.48 €

6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Gusseisen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Nenndruck 20K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support