Universal-Kugelhahn 10K, Flanschausführung, Gusseisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10FCTB-15A
10FCTB-20A
10FCTB-25A
10FCTB-32A
10FCTB-40A
10FCTB-50A
10FCTB-80A
10FCTB-100A
10FCTB-125A
10FCTB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

114.60 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

131.59 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

127.26 €

1 21 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

172.87 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

207.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

254.57 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

523.28 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

774.10 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

1,392.26 €

1 7 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

1,950.49 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support