Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelhahn mit Flansch, 10K, Gusseisen/Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10SCTDZ-25A

Teilenummer
10SCTDZ-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Griffform

460.40 €

auf Anfrage Volldurchgang1B (25A)1B (25A)Hebel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Stahlguss Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn mit Flansch, 10K, Gusseisen/Edelstahl, die Teilenummer ist 10SCTDZ-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10SCTDZ-25A.

Produktvarianten

Teilenummer
10SCTDZ-15A
10SCTDZ-200A
10SCTDZ-20A
10SCTDZ-40A
10SCTDZ-80A
10SCTR-125A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Griffform

289.83 €

auf Anfrage Volldurchgang1/2B (15A)1/2B (15A)Hebel

7,938.49 €

auf Anfrage Volldurchgang8B (200A)8B (200A)Hebel

331.79 €

auf Anfrage Volldurchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Hebel

609.29 €

auf Anfrage Volldurchgang1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Hebel

1,385.56 €

auf Anfrage Volldurchgang3B (80A)3B (80A)Hebel

-

auf Anfrage Reduzierter Durchgang5B (125A)5B (125A)Hebel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support