Hubventil, 10K, mit Flansch, Universal

Hubventil, 10K, mit Flansch, Universal
Ein Durchgangsventil aus Bronze. [Verwendete Fluide] Wasser/Luft/Öl/Gas/Dampf, [Hauptkörpermaterialien] EN CC491K Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB-15A
JB-20A
JB-25A
JB-32A
JB-40A
JB-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

127.56 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

142.65 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

220.15 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

314.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

370.68 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

520.94 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf Nenndruck 10K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Grundkörper, Lauffläche NA
Absperrventil, Ausführung Standard Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support