• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Kugelhahn, Modell 400, Einschraub-Ausführung

Universal-Kugelhahn, Modell 400, Einschraub-Ausführung
[Gehäuseform] Gerade, [Gehäusewerkstoffe] EN CC491K Equiv., [Einsatzmedien] Wasser/Öl/Gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL-15A
TL-20A
TL-25A
TL-32A
TL-40A
TL-50A
TLT-15A
TLT-20A
TLT-25A
TLT-32A
TLT-40A
TLT-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Griffform

48.69 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] Bronze1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

60.41 €

1 7 Arbeitstage [Bronze] Bronze3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

84.98 €

1 8 Arbeitstage -1B (25A)1B (25A)Hebel

91.22 €

1 8 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Hebel

131.81 €

1 8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Hebel

175.15 €

1 8 Arbeitstage -2B (50A)2B (50A)Hebel

50.02 €

1 8 Arbeitstage -1/2B (15A)1/2B (15A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

64.52 €

1 8 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

90.65 €

1 8 Arbeitstage -1B (25A)1B (25A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

93.72 €

1 8 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

123.99 €

1 8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

180.62 €

1 8 Arbeitstage -2B (50A)2B (50A)[T-förmiger Griff] T-förmiger Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas Nenndruck Ausführung 400
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support