Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FV-15A |
FV-20A |
FV-25A |
FV-32A |
FV-40A |
FV-50A |
UV-20A |
UV-25A |
UV-32A |
UV-40A |
UV-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
101.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Messing | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
86.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
125.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
174.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
231.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
108.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
133.35 € 66.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
187.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
242.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
303.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ventilmodell | Drosselventil | Geeignetes Fluid | Wasser | Nenndruck | Ausführung 175 |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel |
Platte | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::70 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften