Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × konisches Außengewinde

Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × konisches Außengewinde
[Gehäuseform] Gerade, [Gehäusewerkstoffe] Messing, [Medien] Wasser/Luft/Öl, [Betriebstemperaturbereich (°C)] -10 bis 80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRO-6A
TRO-10A
TRO-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

33.66 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)

33.66 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

46.19 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R
Steuerseite, Verbindungsausführung R Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support